20161712
20161712
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 72.896,00 Ft |
3 - 4 | 69.252,00 Ft |
5 - 9 | 65.608,00 Ft |
10 + | 58.316,00 Ft |
Sín típusa | Wide version |
---|---|
l1 | 390.0 |
l2 | 40.0 |
l3 | 15.0 |
h1 | 9.5 |
h2 | 4.5 |
d1 | 4.5 |
d2 | 8.0 |
Csavarméret | M4 |
w1 | 42.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.