20174439
20174439
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 6.812,00 Ft |
3 - 4 | 6.472,00 Ft |
5 - 9 | 6.132,00 Ft |
10 + | 5.448,00 Ft |
Sín típusa | Wide version |
---|---|
l1 | 50.0 |
l2 | 30.0 |
l3 | 10.0 |
h1 | 5.2 |
h2 | 3.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Csavarméret | M3 |
w1 | 14.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.