Menü Keresés

Miniatűr lineáris sín 14.0 710.0 Rozsdamentes acél

A 14 mm-es miniatűr lineáris sín a mozgó terhek megtámasztására és vezetésére szolgál. Kisebbek és könnyebbek, mint a tipikus lineáris sínek, így alkalmasak a szűk helyen található és korlátozott súlyú alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acélból készült a szilárdság, a merevség és a korrózióállóság érdekében.
Essentra cikkszám:

20174644

Gyártói cikkszám:

20174644

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 78.164,00 Ft
3 - 4 74.256,00 Ft
5 - 9 70.348,00 Ft
10 + 62.532,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

78.164 Ft

1 x 78.164,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Wide version
l1 710.0
l2 30.0
l3 10.0
h1 5.2
h2 3.5
d1 3.5
d2 6.0
Csavarméret M3
w1 14.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot