Menü Keresés

Miniatűr lineáris sín 3.0 935.0 Rozsdamentes acél

A 3 mm-es miniatűr lineáris sín a mozgó terhek megtámasztására és vezetésére szolgál. Kisebbek és könnyebbek, mint a tipikus lineáris sínek, így alkalmasak a szűk helyen található és korlátozott súlyú alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acélból készült a szilárdság, a merevség és a korrózióállóság érdekében.
Essentra cikkszám:

20175634

Gyártói cikkszám:

20175634

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 194.876,00 Ft
3 - 4 185.132,00 Ft
5 - 9 175.388,00 Ft
10 + 155.900,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

194.876 Ft

1 x 194.876,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Standard width
l1 935.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
Csavarméret M1.6
w1 3.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot