Menü Keresés

Kulcsos zár Euro kulcs 20.0 mm Natúr

Essentra cikkszám:

20049225

Gyártói cikkszám:

05730322E

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.255,3709 Ft
100 + 1.610,9792 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.255 Ft

1 x 2.255,3709 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Cinköntvény
Kulcsozás Euro kulcs
Kulcs típusa Euro kulcs
Nyelv hossza 27.0 mm
Fogótartomány 20.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot