Menü Keresés

Kulcsos zár 7 mm háromszög kulcs 13.5 mm Cink

Essentra cikkszám:

20121068

Gyártói cikkszám:

066123710E

239 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 678,8762 Ft
100 + 484,9116 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

679 Ft

1 x 678,8762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Cinkötvözet
Teljes anyag Cinköntvény
Kulcsozás Triangular Key
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 13.5 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot