Menü Keresés

Kulcsos zár 6 mm négyzetes kulcs 19.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20120986

Gyártói cikkszám:

066112621E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 969,0956 Ft
100 - 499 692,2118 Ft
500 + 622,9898 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

969 Ft

1 x 969,0956 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Fogótartomány 19.5 mm
Gombhossz 1.6 mm
Kulcs típusa 6 mm négyzetes kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza No Includes
Speciális tulajdonságok Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot