Menü Keresés

Kulcsos zár 13.5 mm Hornyolt kulcs Natúr

Essentra cikkszám:

20121013

Gyártói cikkszám:

066114210E

82 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 678,8762 Ft
100 + 484,9116 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

679 Ft

1 x 678,8762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Fogótartomány 13.5 mm
Gombhossz 1.6 mm
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza No Includes
Speciális tulajdonságok No key uses a screwdriver
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot