Menü Keresés

Kulcsos zár 6 mm négyzetes kulcs 13.5 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20121044

Gyártói cikkszám:

066122610E

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 678,8762 Ft
100 + 484,9116 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

679 Ft

1 x 678,8762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Fogótartomány 13.5 mm
Gombhossz 1.6 mm
Kulcs típusa 6 mm négyzetes kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza No Includes
Speciális tulajdonságok Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot