20080693
066122611E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 653,9633 Ft |
100 + | 467,1166 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Fekete porszórt |
---|---|
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Burkolat anyaga | Cinköntvény |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
Fogótartomány | 20.5 mm |
Fogótartomány | 0.807 in |
Szerelőfurat szélessége | 14.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.559 in |
Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
Kulcs típusa | 6 mm négyzetes kulcs |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Tartalmazza | No Includes |
Speciális tulajdonságok | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.