Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 19.5 mm 6 mm négyzetes kulcs

Essentra cikkszám:

20073787

Gyártói cikkszám:

366120112621E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 592,1934 Ft
500 + 538,3576 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

59.219 Ft

100 x 592,1934 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga PA
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Fogótartomány 19.5 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Kulcs típusa 6 mm négyzetes kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza No Includes
Speciális tulajdonságok Lakattal zárható
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot