Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 13.5 mm Hornyolt kulcs

Essentra cikkszám:

20073930

Gyártói cikkszám:

366120114210E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 834,4833 Ft
500 + 751,0333 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

83.448 Ft

100 x 834,4833 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga PA
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Fogótartomány 13.5 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza No Includes
Speciális tulajdonságok Lakattal zárható
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot