Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 6 mm négyzetes kulcs 13.5 mm

Essentra cikkszám:

20073770

Gyártói cikkszám:

366120202610E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 489,30 Ft
500 + 444,8182 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

48.930 Ft

100 x 489,30 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Felületkezelés nélkül
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga PA
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Fogótartomány 13.5 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Kulcs típusa 6 mm négyzetes kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza No Includes
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot