20073831
366120202611E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 489,2945 Ft |
500 + | 444,8132 Ft |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
---|---|
Nyelv anyaga | Acél |
Burkolat anyaga | PA |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
Fogótartomány | 20.5 mm |
Fogótartomány | 0.807 in |
Szerelőfurat szélessége | 14.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.559 in |
Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
Kulcs típusa | 6 mm négyzetes kulcs |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Tartalmazza | No Includes |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.