20073862
366120203710E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 489,3226 Ft |
500 + | 444,8387 Ft |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
---|---|
Nyelv anyaga | Acél |
Burkolat anyaga | PA |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
Fogótartomány | 13.5 mm |
Fogótartomány | 0.531 in |
Szerelőfurat szélessége | 14.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.559 in |
Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
Kulcs típusa | 7 mm háromszög kulcs |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Tartalmazza | No Includes |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.