Menü Keresés

Negyedfordulatos zár Hornyolt kulcs 19.5 mm

Essentra cikkszám:

20073985

Gyártói cikkszám:

366120204221E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 654,8453 Ft
500 + 589,3603 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

65.485 Ft

100 x 654,8453 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Felületkezelés nélkül
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga PA
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
Fogótartomány 19.5 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza No Includes
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot