20124021
266112610E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 694,1092 Ft |
50 + | 495,7923 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Markolat hosszúsága | 13.5 mm |
---|---|
Markolat hosszúsága | 0.531 in |
Fejátmérő | 20.0 mm |
Fejátmérő | 0.787 in |
Foglalat magassága | 13.5 mm |
Foglalat magassága | 0.531 in |
Szerelőfurat mérettartománya | 14.2 - 16.2 mm |
Szerelőfurat mérettartománya | 0.559 - 0.638 in |
Anyag | Cinköntvény |
Szín | Natúr |
Befejezés | Krómozott |
Kulcs típusa | 6 mm négyzetes kulcs |
Zár kialakítása | Quarter-Turn Latch |
Tartalmazza | Nothing Included |
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Speciális tulajdonságok | 45° |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.