Menü Keresés

Negyedforduló zár Hornyolt kulcs 19.5 mm Natúr

A 45 fokos házzal ellátott mini negyedfordulatú retesz speciálisan kialakított belső rugóval rendelkezik, amely 1 mm-es csavarást biztosít. A bütyök 45 fokos szöget zár be a házzal.
Essentra cikkszám:

20067502

Gyártói cikkszám:

266114221E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 765,3269 Ft
50 + 546,6621 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

765 Ft

1 x 765,3269 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Markolat hosszúsága 19.5 mm
Fejátmérő 20.0 mm
Foglalat magassága 13.5 mm
Szerelőfurat mérettartománya 14.2 - 16.2 mm
Anyag Cinköntvény
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Zár kialakítása Negyedfordulatos zár
Nyelv anyaga Acél
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot