Menü Keresés

Negyedforduló zár 6 mm négyzetes kulcs 20.5 mm Fekete

Essentra cikkszám:

20124052

Gyártói cikkszám:

266122611E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 694,1092 Ft
50 + 495,7923 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

694 Ft

1 x 694,1092 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Markolat hosszúsága 20.5 mm
Fejátmérő 20.0 mm
Foglalat magassága 13.5 mm
Szerelőfurat mérettartománya 14.2 - 16.2 mm
Anyag Cinköntvény
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Kulcs típusa 6 mm négyzetes kulcs
Zár kialakítása Negyedfordulatos zár
Tartalmazza Nothing Included
Nyelv anyaga Cinköntvény
Speciális tulajdonságok 45°
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot