20067397
266122621E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 694,1092 Ft |
50 + | 495,7923 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Markolat hosszúsága | 19.5 mm |
---|---|
Markolat hosszúsága | 0.768 in |
Fejátmérő | 20.0 mm |
Fejátmérő | 0.787 in |
Foglalat magassága | 13.5 mm |
Foglalat magassága | 0.531 in |
Szerelőfurat mérettartománya | 14.2 - 16.2 mm |
Szerelőfurat mérettartománya | 0.559 - 0.638 in |
Anyag | Cinköntvény |
Szín | Fekete |
Befejezés | Porszórt felület |
Kulcs típusa | 6 mm négyzetes kulcs |
Zár kialakítása | Does Not Compress |
Nyelv anyaga | Acél |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.