Menü Keresés

Negyedforduló zár 7 mm háromszög kulcs 13.5 mm Fekete

A 45 fokos házzal ellátott mini negyedfordulatú retesz speciálisan kialakított belső rugóval rendelkezik, amely 1 mm-es csavarást biztosít. A bütyök 45 fokos szöget zár be a házzal.
Essentra cikkszám:

20067434

Gyártói cikkszám:

266123710E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 694,1092 Ft
50 + 495,7923 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

694 Ft

1 x 694,1092 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Markolat hosszúsága 13.5 mm
Fejátmérő 20.0 mm
Foglalat magassága 13.5 mm
Szerelőfurat mérettartománya 14.2 - 16.2 mm
Anyag Cinköntvény
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Zár kialakítása Negyedfordulatos zár
Nyelv anyaga Acél
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot