20119409
03082020534E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 5.662,2813 Ft |
25 + | 4.044,4867 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyúhossz | 110.0 mm |
---|---|
Fogantyúhossz | 4.331 in |
Fogantyú szélessége | 35.0 mm |
Fogantyú szélessége | 1.378 in |
Fej hossza | 12.0 mm |
Fej hossza | 0.472 in |
Foglalat magassága | 18.5 mm |
Foglalat magassága | 0.728 in |
Maximális megfogás | 24.5 mm |
Maximális megfogás | 0.965 in |
Szerelőfurat hossza | 100.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 3.937 in |
Szerelőfurat szélessége | 25.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.984 in |
Befejezés | Fekete poliamid |
Fogantyú típusa | Behúzós záras fogantyú |
Tartalmazza | Nothing Included |
Kulcs típusa | Egyforma kulcsos |
Zárnyelv anyaga | Zamak |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Specifikációk | Does Not Compress |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.