20071349
031820234E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 5.617,4487 Ft |
25 - 49 | 4.012,4634 Ft |
50 - 99 | 3.585,7148 Ft |
100 - 249 | 3.330,6377 Ft |
250 + | 3.158,9526 Ft |
Fogantyúhossz | 110.0 mm |
---|---|
Fogantyúhossz | 4.331 in |
Fogantyú szélessége | 35.0 mm |
Fogantyú szélessége | 1.378 in |
Fej hossza | 12.0 mm |
Fej hossza | 0.472 in |
Foglalat magassága | 18.5 mm |
Foglalat magassága | 0.728 in |
Maximális megfogás | 24.5 mm |
Maximális megfogás | 0.965 in |
Szerelőfurat hossza | 100.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 3.937 in |
Szerelőfurat szélessége | 25.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.984 in |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Fogantyú típusa | Kiforduló fogantyú, behúzós |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Zárnyelv anyaga | PA |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Specifikációk | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Szabványok | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.