20059972
072152001E
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyúhossz | 83.5 mm |
---|---|
Fogantyúhossz | 3.287 in |
Fogantyú szélessége | 36.0 mm |
Fogantyú szélessége | 1.417 in |
Maximális megfogás | 39.0 mm |
Maximális megfogás | 1.535 in |
Szerelőfurat hossza | 50.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 1.969 in |
Szerelőfurat szélessége | 25.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.984 in |
Befejezés | Fekete poliamid |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Zárnyelv anyaga | Cinkötvözet |
Rögzítés iránya | Jobbos |
Specifikációk | Nem nyomódik össze |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.