Menü Keresés

Nyomógombos kapcsolószekrény zár 50.0 mm 25.0 mm Zamak Fekete

Az emelve elfordítható reteszek és zárak alacsony profillal rendelkeznek, amelyeket használaton kívül el lehet helyezni. Jellemzők a markolat tartományának beállítása, a kompresszió és az egyszerű összeszerelés. Ideális számos beltéri és kültéri alkalmazáshoz, beleértve a paneleket és burkolatokat. Több stílus közül választhat, különböző kulcsfontosságú opciókkal, valamint többféle anyag- és felületkezeléssel.
Essentra cikkszám:

20121327

Gyártói cikkszám:

072280002E

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 981,9462 Ft
50 + 701,3902 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

982 Ft

1 x 981,9462 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 83.5 mm
Fogantyú szélessége 36.0 mm
Foglalat magassága 25.0 mm
Maximális megfogás 25.0 mm
Szerelőfurat hossza 50.0 mm
Szerelőfurat szélessége 25.0 mm
Befejezés Fekete poliamid
Fogantyú típusa Behúzós záras fogantyú
Tartalmazza Nothing Included
Kulcs típusa Nincs kulcs
Zárnyelv anyaga Zamak
Rögzítés iránya Univerzális
Specifikációk Nem nyomódik össze
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot