Menü Keresés

Nyomógombos kapcsolószekrény zár 100.0 mm 25.0 mm Zamak Fekete

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra cikkszám:

20070526

Gyártói cikkszám:

3081223236E

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.593,0148 Ft
25 + 1.852,1534 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.593 Ft

1 x 2.593,0148 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 110.0 mm
Fogantyú szélessége 35.0 mm
Fej hossza 12.0 mm
Foglalat magassága 18.5 mm
Maximális megfogás 26.5 mm
Szerelőfurat hossza 100.0 mm
Szerelőfurat szélessége 25.0 mm
Befejezés Fekete porszórt
Fogantyú típusa Kiforduló fogantyú, kulccsal működtethető
Tartalmazza 2 Keys Supplied
Kulcs típusa Eltérő kulcsos
Zárnyelv anyaga Zamak
Rögzítés iránya Univerzális
Specifikációk Does Not Compress
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot