Menü Keresés

Nyomógombos kapcsolószekrény zár 100.0 mm 25.0 mm PA Fekete

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra cikkszám:

20070519

Gyártói cikkszám:

3082023234E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 3.085,5422 Ft
25 - 124 2.203,9587 Ft
125 + 1.983,5628 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.086 Ft

1 x 3.085,5422 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyúhossz 110.0 mm
Fogantyú szélessége 35.0 mm
Fej hossza 12.0 mm
Foglalat magassága 18.5 mm
Maximális megfogás 24.5 mm
Szerelőfurat hossza 100.0 mm
Szerelőfurat szélessége 25.0 mm
Befejezés Felületkezelés nélkül
Fogantyú típusa Kiforduló fogantyú, kulccsal működtethető
Tartalmazza 2 Keys Supplied
Kulcs típusa Eltérő kulcsos
Zárnyelv anyaga PA
Rögzítés iránya Univerzális
Specifikációk Nem nyomódik össze
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot