20070533
3082023236E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 2.616,4569 Ft |
25 + | 1.868,8978 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyúhossz | 110.0 mm |
---|---|
Fogantyúhossz | 4.331 in |
Fogantyú szélessége | 35.0 mm |
Fogantyú szélessége | 1.378 in |
Fej hossza | 12.0 mm |
Fej hossza | 0.472 in |
Foglalat magassága | 18.5 mm |
Foglalat magassága | 0.728 in |
Maximális megfogás | 26.5 mm |
Maximális megfogás | 1.043 in |
Szerelőfurat hossza | 100.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 3.937 in |
Szerelőfurat szélessége | 25.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.984 in |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Fogantyú típusa | Kiforduló fogantyú, kulccsal működtethető |
Tartalmazza | 2 Keys Supplied |
Kulcs típusa | Eltérő kulcsos |
Zárnyelv anyaga | PA |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Specifikációk | Nem nyomódik össze |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.