20070557
3082023247E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 2.190,5084 Ft |
25 + | 1.564,6489 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyúhossz | 110.0 mm |
---|---|
Fogantyúhossz | 4.331 in |
Fogantyú szélessége | 35.0 mm |
Fogantyú szélessége | 1.378 in |
Fej hossza | 12.0 mm |
Fej hossza | 0.472 in |
Foglalat magassága | 18.5 mm |
Foglalat magassága | 0.728 in |
Maximális megfogás | 28.5 mm |
Maximális megfogás | 1.122 in |
Szerelőfurat hossza | 100.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 3.937 in |
Szerelőfurat szélessége | 25.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.984 in |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Fogantyú típusa | Kiforduló fogantyú, kulccsal működtethető |
Tartalmazza | 2 Keys Supplied |
Kulcs típusa | Eltérő kulcsos |
Zárnyelv anyaga | PA |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Specifikációk | Does Not Compress |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.