20126438
708201236
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 24 | 6.474,6192 Ft |
25 + | 2.579,8315 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fogantyúhossz | 85.0 mm |
---|---|
Fogantyúhossz | 3.346 in |
Fogantyú szélessége | 35.0 mm |
Fogantyú szélessége | 1.378 in |
Fej hossza | 11.5 mm |
Fej hossza | 0.453 in |
Foglalat magassága | 18.5 mm |
Foglalat magassága | 0.728 in |
Maximális megfogás | 26.5 mm |
Maximális megfogás | 1.043 in |
Szerelőfurat hossza | 75.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 2.953 in |
Szerelőfurat szélessége | 25.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.984 in |
Befejezés | Fekete poliamid |
Fogantyú típusa | Kiforduló fogantyú |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Zárnyelv anyaga | PA |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Szabványok | DIN |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.