10014714
MBHWSSE-1-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 61,8696 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Fenyő |
Nyereg típusa | Zsákfurat |
Kompatibilis furatátmérő | 4.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.157 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 4.1 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.161 in |
Mélység | 9.5 mm |
Mélység | 0.374 in |
Belső magasság | 2.8 mm |
Belső magasság | 0.11 in |
Belső szélesség | 8.3 mm |
Belső szélesség | 0.327 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 4.1 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.161 in |
Maximális panelvastagság | 4.1 mm |
Maximális panelvastagság | 0.161 in |
Teljes szélesség | 12.7 mm |
Teljes szélesség | 0.5 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.0 - 4.1 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.039 - 0.161 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.