Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Fenyő 2.8 mm 12.5 mm PA

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Essentra cikkszám:

10014745

Gyártói cikkszám:

MBHWSSE1-1-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 94,5637 Ft
5000 + 77,7238 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

94.564 Ft

1000 x 94,5637 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Fenyő
Nyereg típusa Blind Hole
Kompatibilis furatátmérő 4.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.0 - 4.1 mm
Mélység 9.7 mm
Belső magasság 2.8 mm
Belső szélesség 12.5 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 4.1 mm
Maximális panelvastagság 4.1 mm
Teljes szélesség 17.0 mm
Panelvastagsági tartomány 1.0 - 4.1 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot