Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 2.5 mm 7.1 mm PA

A mini optikai szál nyereg megszünteti bevezetéskor az optikai szálra gyakorolt nyomást. UL94-V2 besorolású anyagból készült
Essentra cikkszám:

10110805

Gyártói cikkszám:

MOFNSB-2-01A-RT

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 123,7529 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

123.753 Ft

1000 x 123,7529 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Ragasztó
Nyereg típusa Üvegszálbemenet
Kompatibilis furatátmérő 7.1 mm
Belső magasság 2.5 mm
Belső szélesség 7.1 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot