Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 3.0 mm 4.3 mm PA

Ez a vezetéknyereg kábelek vezetésére szolgál az elektromos és elektronikus alkalmazásokon belül, hogy az alkatrészek rendezettek és könnyen hozzáférhetők legyenek a további összeszereléshez vagy javításhoz. A nyereg UL94 V-0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10019429

Gyártói cikkszám:

MWS1-1-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 72,3843 Ft
5000 + 58,6385 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

72.384 Ft

1000 x 72,3843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Nyereg típusa Micro
Kompatibilis furatátmérő 1.8 mm
Mélység 2 mm
Belső magasság 3.0 mm
Belső szélesség 4.3 mm
Maximális panelvastagság 2.4 mm
Teljes szélesség 6.9 mm
Panelvastagsági tartomány 2.4 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot