Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 3.0 mm 6.7 mm PA

Ez a vezetéknyereg kábelek vezetésére szolgál az elektromos és elektronikus alkalmazásokon belül, hogy az alkatrészek rendezettek és könnyen hozzáférhetők legyenek a további összeszereléshez vagy javításhoz. A nyereg UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10018682

Gyártói cikkszám:

MWSEA1-1-1-01

560 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 19,5354 Ft
5000 - 9999 19,1367 Ft
10000 - 24999 18,7878 Ft
25000 - 49999 18,3891 Ft
50000 + 17,9905 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.535 Ft

1000 x 19,5354 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Nyereg típusa Micro
Kompatibilis furatátmérő 3.0 mm
Mélység 4.1 mm
Belső magasság 3.0 mm
Belső szélesség 6.7 mm
Maximális panelvastagság 2.4 mm
Teljes szélesség 9.1 mm
Panelvastagsági tartomány 2.4 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot