Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 3.0 mm 6.4 mm PA

A mini vezetéknyereg öntapadós talpával gyorsan rögzíthető. UL94 V-0 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10019061

Gyártói cikkszám:

MWSEB-3-19A2-RT

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 31,8945 Ft
5000 - 9999 31,2466 Ft
10000 - 24999 30,6486 Ft
25000 + 30,0008 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

31.895 Ft

1000 x 31,8945 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Ragasztó
Nyereg típusa Micro
Kompatibilis furatátmérő 6.6 mm
Belső magasság 3.0 mm
Belső szélesség 6.4 mm
Teljes szélesség 9.1 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot