10019092
MWSEB-5-01A2-RT
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 56,3111 Ft |
5000 + | 45,3172 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Ragasztó |
Nyereg típusa | Micro |
Kompatibilis furatátmérő | 9.1 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.358 in |
Belső magasság | 6.1 mm |
Belső magasság | 0.24 in |
Belső szélesség | 8.9 mm |
Belső szélesség | 0.35 in |
Teljes szélesség | 11.9 mm |
Teljes szélesség | 0.469 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.