10019153
MWSELF-1-7.7-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 54,9556 Ft |
5000 + | 44,7148 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Nyereg típusa | Standoff Micro |
Kompatibilis furatátmérő | 3.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.15 in |
Mélység | 4.1 mm |
Mélység | 0.160 in |
Belső magasság | 3.0 mm |
Belső magasság | 0.118 in |
Belső szélesség | 6.6 mm |
Belső szélesség | 0.26 in |
Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.063 in |
Teljes szélesség | 9.1 mm |
Teljes szélesség | 0.358 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Stílus | 2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.