Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 2.9 mm 4.8 mm PA

Ez a vezetéknyereg kábelek vezetésére szolgál az elektromos és elektronikus alkalmazásokon belül, hogy az alkatrészek rendezettek és könnyen hozzáférhetők legyenek a további összeszereléshez vagy javításhoz. A nyereg UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10019245

Gyártói cikkszám:

MWSET1-2-01

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 33,9947 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.995 Ft

1000 x 33,9947 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Nyereg típusa Micro
Kompatibilis furatátmérő 1.7 mm
Mélység 2 mm
Belső magasság 2.9 mm
Belső szélesség 4.8 mm
Maximális panelvastagság 1.7 mm
Teljes szélesség 7.0 mm
Panelvastagsági tartomány 1.7 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 2
Vámtarifaszám 3926909790
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot