10019283
MWSET2-1-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 36,7466 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Nyereg típusa | Micro |
Kompatibilis furatátmérő | 3.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.118 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 1.2 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.047 in |
Mélység | 4.1 mm |
Mélység | 0.160 in |
Belső magasság | 2.9 mm |
Belső magasság | 0.114 in |
Belső szélesség | 6.7 mm |
Belső szélesség | 0.264 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 1.2 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.047 in |
Maximális panelvastagság | 1.2 mm |
Maximális panelvastagság | 0.047 in |
Teljes szélesség | 9.1 mm |
Teljes szélesség | 0.358 in |
Panelvastagsági tartomány | 1.2 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.047 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Stílus | 3 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.