Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 2.9 mm 6.7 mm PA

A bepattanós vezetéknyereg natúr poliamid 6/6 UL94 V-0 anyagból készült. Alkalmas 1,2-1,6 mm panelvastagsághoz, és 1,7 mm furatba pattintható.
Essentra cikkszám:

10019306

Gyártói cikkszám:

MWSET2-2-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 8999 36,7466 Ft
9000 + 30,2981 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.747 Ft

1000 x 36,7466 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Nyereg típusa Micro
Kompatibilis furatátmérő 3.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.2 - 1.6 mm
Mélység 4.1 mm
Belső magasság 2.9 mm
Belső szélesség 6.7 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 1.6 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 9.1 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Stílus 3
Vámtarifaszám 3926909790
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot