Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű Nyomó 2.6 mm 4.8 mm PA

Ez a mini bepattanós vezetéknyereg karimás felső zárással csavarral rögzíthető, és UL94 V-0 besorolású poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10019368

Gyártói cikkszám:

MWSLT1-1-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 88,4712 Ft
5000 + 71,1794 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

88.471 Ft

1000 x 88,4712 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Nyereg típusa Micro
Kompatibilis furatátmérő 1.7 mm
Mélység 2 mm
Belső magasság 2.6 mm
Belső szélesség 4.8 mm
Maximális panelvastagság 2.4 mm
Teljes szélesség 8.7 mm
Panelvastagsági tartomány 2.4 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot