10019375
MWSSEB-1-01A2
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 72,3843 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Ragasztó |
Nyereg típusa | Side Entry |
Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
Belső magasság | 2.8 mm |
Belső magasság | 0.11 in |
Belső szélesség | 8.4 mm |
Belső szélesség | 0.331 in |
Teljes szélesség | 9.5 mm |
Teljes szélesség | 0.374 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.