Menü Keresés

Miniatűr vezetőkocsi 42.0 55.3 60.0 Rozsdamentes acél

A miniatűr vezetőkocsi egy kompakt megoldás a precíz lineáris mozgáshoz kis alkalmazásokban. Kis mérete lehetővé teszi a kis helyiségekbe való egyszerű beépítést, miközben jó teherbíró képességet és stabilitást biztosít. Ellenáll a -40°C és +80°C közötti hőmérsékletnek. Rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20158392

Gyártói cikkszám:

20158392

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 23.606,9217 Ft
3 - 4 22.425,8087 Ft
5 - 9 21.244,6957 Ft
10 + 18.886,304 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

23.607 Ft

1 x 23.606,9217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Széles
Sínméret 42.0
l1 55.3
l2 38.5
l3 20.0
l4 40.0
h1 16.0
h2 12.0
h3 4.5
h4 9.5
h5 4.5
h6 4.5
d1 M4
d2 4.5
d3 8.0
d4 1.8
w1 60.0
w2 45.0
w3 42.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot