Menü Keresés

Miniatűr vezetőkocsi 24.0 59.4 40.0 Rozsdamentes acél

A miniatűr vezetőkocsi egy kompakt megoldás a precíz lineáris mozgáshoz kis alkalmazásokban. Kis mérete lehetővé teszi a kis helyiségekbe való egyszerű beépítést, miközben jó teherbíró képességet és stabilitást biztosít. Ellenáll a -40°C és +80°C közötti hőmérsékletnek. Rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20158415

Gyártói cikkszám:

20158415

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 20.374,20 Ft
3 - 4 19.354,1478 Ft
5 - 9 18.337,9304 Ft
10 + 16.297,826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.374 Ft

1 x 20.374,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Wide
Sínméret 24.0
l1 59.4
l2 46.0
l3 28.0
l4 40.0
h1 14.0
h2 10.1
h3 3.5
h4 8.5
h5 4.5
h6 4.5
d1 M3
d2 4.5
d3 8.0
d4 1.3
w1 40.0
w2 28.0
w3 24.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot