Menü Keresés

Miniatűr vezetőkocsi 15.0 60.0 32.0 Rozsdamentes acél

A miniatűr vezetőkocsi egy kompakt megoldás a precíz lineáris mozgáshoz kis alkalmazásokban. Kis mérete lehetővé teszi a kis helyiségekbe való egyszerű beépítést, miközben jó teherbíró képességet és stabilitást biztosít. Ellenáll a -40°C és +80°C közötti hőmérsékletnek. Rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20158422

Gyártói cikkszám:

20158422

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 2 18.594,8609 Ft
3 - 4 17.666,8435 Ft
5 - 9 16.734,9913 Ft
10 + 14.875,122 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.595 Ft

1 x 18.594,8609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetőkocsi kialakítása Standard
Sínméret 15.0
l1 60.0
l2 44.0
l3 25.0
l4 40.0
h1 16.0
h2 12.3
h3 5.5
h4 9.5
h5 4.5
h6 4.3
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.8
w1 32.0
w2 25.0
w3 15.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot