20159146
20159146
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 14.825,2696 Ft |
3 - 4 | 14.085,1565 Ft |
5 - 9 | 13.341,2087 Ft |
10 + | 11.860,983 Ft |
Vezetőkocsi kialakítása | Standard |
---|---|
Sínméret | 9.0 |
l1 | 40.9 |
l2 | 30.8 |
l3 | 16.0 |
l4 | 20.0 |
h1 | 10.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 5.5 |
h5 | 3.5 |
h6 | 3.3 |
d1 | M3 |
d2 | 3.5 |
d3 | 6.0 |
d4 | 1.3 |
w1 | 20.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 9.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.