20159153
20159153
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 2 | 21.973,3044 Ft |
3 - 4 | 20.876,5565 Ft |
5 - 9 | 19.775,9739 Ft |
10 + | 17.578,643 Ft |
Vezetőkocsi kialakítása | Wide |
---|---|
Sínméret | 10.0 |
l1 | 21.1 |
l2 | 15.1 |
l3 | 6.5 |
l4 | 20.0 |
h1 | 6.5 |
h2 | 5.0 |
h3 | 1.5 |
h4 | 4.0 |
h5 | 1.6 |
h6 | 2.3 |
d1 | M2.5 |
d2 | 3.0 |
d3 | 5.5 |
d4 | 0.9 |
w1 | 17.0 |
w2 | 13.0 |
w3 | 10.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.