Menü Keresés

Bútor összekötőelem 14.0 mm 30.0 mm PE Fehér

A csatlakozóblokk fehér LDPE-ből készült, és két fadarab 90 fokos összekapcsolására szolgál.
Essentra cikkszám:

10140260

Gyártói cikkszám:

51959

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 108,1246 Ft
3000 + 38,499 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

32.437 Ft

300 x 108,1246 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polietilén
Anyag PE
Szín Fehér
Téglatest típus Cored Out

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot