Menü Keresés

Pitbull bilincs 35.0 76.2 25.4 Edzett acél

A moduláris Pitbull befogó biztonságosan tartja a munkadarabokat megmunkálás vagy hegesztés közben. Erős lefelé irányuló erőt képes kifejteni, és alacsony profilú, így könnyebb hozzáférést biztosít a munkadarabhoz. Edzett acélból készült.
Essentra cikkszám:

20266240

Gyártói cikkszám:

20266240

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 26.252,9217 Ft
5 - 9 23.626,0957 Ft
10 - 19 22.314,60 Ft
20 + 21.003,104 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

26.253 Ft

1 x 26.252,9217 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Test típusa Low Profile
Rögzítő típusa Pitbull - Mach
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Anyag Edzett acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot